- DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块
DP83867IRPAP-EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

DP83867IRPAP-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且兼容 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 GMII、RGMII 和 MII MAC 接口。

DP83867IRPAP-EVM 包括四个板载状态 LED、5V 插孔以及板载 LDO,并且可通过 JTAG 访问。DP83867IRPAP-EVM 能够从板载 25MHz 晶体提供一个 125MHz 参考时钟。串行管理接口 MDIO 受到支持,并且可用于访问 PHY 寄存器以实现更多功能。提供 4 级搭接,因此无需直接访问 PHY 寄存器便可进行系统配置。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83867IRPAP-EVM 支持节能以太网、局域网唤醒、帧起始检测 IEEE 1588 时间戳和可配置 I/O 电压。

特性
  • 符合 1000Base-TX IEEE 802.3 标准
  • GMII、RGMII 和 MII MAC 接口
  • SFD IEEE 1588 时间戳
  • 低功耗模式:主动睡眠、被动睡眠、IEEE 断电和深度断电
  • 局域网唤醒
  • 节能以太网
  • 支持 CAT5 电缆 125m 以上的无差错数据传输

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DP83867IRPAP-EVM:
DP83867IRPAP-EVM Evaluation Module

$199.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3312 2015年 3月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
DP83867IR  针对恶劣工业环境定制的千兆以太网 PHY  以太网 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章