DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块
DP83822EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DP83822EVM 支持 100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te。此参考设计已通过 UNH 的合规性测试和验证。它还经过 A 级排放认证,符合 +/-8kV IEC61000-4-2(接触放电)标准。

DP83822EVM 包括两个板载状态 LED、带有板载 LDO 的 5V USB,并且可使用 USB-2-MDIO 工具进行 SMI 访问。提供 4 级搭接,因此无需直接访问 PHY 寄存器便可进行系统配置。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83822EVM 支持节能以太网、局域网唤醒、帧起始检测 IEEE 1588 时间戳和可配置 I/O 电压。

特性
  • 兼容 100BASE-TX、100BASE-FX 和 10BASE-Te
  • MII 接口、RMII 主接口、RMII 从接口以及 RGMII MAC 接口
  • 低功耗模式:节能以太网、局域网唤醒、主动睡眠、被动睡眠、IEEE 断电、深度断电
  • IEEE 1588 帧起始检测
  • 支持使用 CAT5 电缆跨越 150m 的无差错数据传输

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DP83822EVM:
DP83822EVM 10/100 Mbps Ethernet PHY Evaluation Module

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2625 2019年 6月 24日 下载英文版本 (Rev.E)
PDF 2461 2019年 2月 14日
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 130 2017年 12月 11日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2834 2016年 8月 19日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
CDCE925  具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器  时钟和计时 
DP83822H  支持扩展温度的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器  以太网 
DP83822HF  支持扩展温度和光纤的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器  以太网 
DP83822I  性能强大的低功耗 10/100 以太网物理层 (PHY) 收发器  以太网 
DP83822IF  支持光纤的低功耗耐用型 10/100 以太网物理层收发器  以太网 
TL1963A-Q1  汽车类单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应  电源管理 
TPD4E05U06-Q1  4 通道 ESD 保护解决方案,用于超高速(高达 5 Gbps)接口  电路保护 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章