DLPC300 配置和支持固件
DLPR300
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

DLPR300PROM:
Configuration Firmware for DLPC300

免费



ACTIVE 1.0   1/4/2012  

DLPR300SPLASH:
Splash Screen Utility for DLPR300

免费



ACTIVE 1.0   7/23/2012  

描述

The DLP 0.3 WVGA chipset consists of the DLP3000 DMD and DLPC300 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP3000 micromirrors, TI is offering DLPR300 configuration and support firmware. Combined with the DLPC300 controller, the DLPR300 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.

特性

Configuration firmware for the DLPC300. Enables the 0.3 WVGA chipset to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths and pattern rates. This firmware also allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions.


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2259 2013年 7月 24日
相关产品

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
DLP 0.3 WVGA 芯片组参考设计  DLP3000-C300REF  参考设计 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
DLPC300  用于 DLP3000 DMD 的数字控制器  先进光控制芯片组 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章