适用于 2010、3010、3010-G2、3310、4710 和 4710-G2 EVM 的 DLP LightCrafter Display EVM GUI 安装程序
DLPLCRD-GUI
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

DLPLCRD-GUI:
EVM GUI Installer for 2010, 3010, 3010-G2, 4710 and 4710-G2 EVMs

免费



ACTIVE v7.4   15 May 2019  

描述

DLP® LightCrafter™ Display 评估模块 (EVM) 包括一个基于 Windows® 的 GUI 工具,可用于通过 SPI 和 12C 命令来控制 EVM。

特性
  • 用户可利用信息页面来获取 EVM 的状态
  • 用户可利用图形和图像页面来设置器件的显示图形和图像,并检查显示的图形
  • 用户可利用视频和颜色页面来修改为器件指定的视频输出类型,并从选择色温中选择
  • 用户可利用显示页面来修改显示和基础设置
  • 用户可利用 IntelliBright™ 技术页面来修改 IntelliBright 设置和 LED 电流设置
  • 用户可利用固件页面来备份或更新器件上的固件

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章