DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块
DLPLCR9000EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DLP® LightCrafter™ 9000 是一款高性能、极度灵活的开发套件,将 DLP 技术整合到了各类光导应用中。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,可实现最高的分辨率、光通量和亮度。

DLP LightCrafter 9000 的核心是由以下部分构成的 DLP 芯片组:

  • DLP9000 - 数字微镜器件 (DMD)
  • DLPC900 - DMD 数字控制器(需要 2 个控制器)

DLP9000 可提供真正的 2560x1600 高清分辨率或 400 万个以上的可编程微镜。  

DLPC900 可提高图形速率,最高可达 9,523Hz。要实现更高的速率,需要使用 DLP9000X DMD 和 DLPC910 数字控制器进行设计,以实现高达 15kHz 的图形速率或者 60Gbps 以上的最大吞吐量。这些高速率可实现实时 3D 机器视觉测量、加快叠层制造 3D 打印以及提高数字光曝光的精确度,在工业市场中具有周期时间优势。DLPC900 使得设计人员能够通过图形用户界面轻松进行控制,从而以最大的灵活度设置光图形格式和顺序。  

DLP LightCrafter 9000 支持使用可配置的输入/输出触发器,便于轻松与摄像机、传感器或其他外设实现同步。更高的灵活性支持多样化架构,适用于工业、医疗、计量、安全、电信和仪表等应用。

DLP LightCrafter 9000 只能与 DLP9000 DMD 配合使用。要使用高速 DLP9000X DMD 进行原型设计,请参阅《DLP 子系统参考设计》

电源单独销售:Digi-Key 器件编号 DPS53

特性

主要特性

DLP9000

DLP9000X

开发

LightCrafter 9000 EVM

TI 设计

最大带宽

>40Gbps

>60Gbps

最大二进制图形速率

9.5kHz

15kHz

DLP 数字控制器

DLPC900

DLPC910

DLP PROM

DLPR900

DLPR910

波长范围

400-700nm

微镜阵列大小

2560 x 1600

显示分辨率

WQXGA

微镜阵列对角线

0.9 英寸

微镜像素间距

7.6µm

  • 显示分辨率高达 WQXGA(2560x1600 阵列)的图像或视频
  • 使用本机 DLPC900 的高速图形
    • 高达 9,523Hz 的二进制图形速率
    • 高达 247Hz 的 8 位灰度图形速率
  • 2 可配置的 I/O 触发器可与摄像机、传感器等同步
  • USB 1.1、HDMI 和 I2C  接口
  • 基于 USB 的 API 和主机 GUI
  • 柔性电缆可连接到远程 DMD 板,从而轻松建立光学/机械连接
  • DLPC900 可生成发送至 DLP9000 的控制信号
  • 支持高达 40Gbps 的数据传输速率
  • 提供高速 2xLVDS 数据和控制接口
  • DLPC900 为 DLP9000 提供镜片复位和时序信息
  • 主 EVM 控制器板尺寸:175mm (6.9in) x 125mm (4.9in)

此外,客户可以利用参考设计文档,基于 DLP LightCrafter 9000 中包含的 DLP9000 芯片组开发定制产品。

DLP LightCrafter 9000 EVM 参考设计:参考设计包括原理图、Gerber 布局文件和 DLP LightCrafter 9000 物料清单。


包含项目

  • DLP9000 DMD
  • (2) DLPC900 digital controller
  • DMD controller board
  • DMD remote board
  • Flex cables

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DLPLCR9000EVM:
DLP® LightCrafter™ 9000 Evaluation Module

$5749.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7735 2019年 3月 5日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1619 2016年 3月 9日 下载最新的英文版本 (Rev.E)
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 18982 2019年 8月 5日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1663 2016年 3月 9日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (3)

名称 器件型号 软件类型
DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包  DLPC900REF-SW  应用软件与框架 
DLPC900 配置和支持固件  DLPR900  应用软件与框架 
适用于 LightCrafter 系列控制器的 DLP® 先进光控制 SDK  DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK  软件开发套件 (SDK) 

TI 器件 (19)

器件型号 名称 产品系列
CDCLVC1103  低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器  时钟和计时 
DLP9000  DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD  先进光控制 
DLPC900  DLPC900 用于 DLP9000 和 DLP6500 DMD 的数字控制器  先进光控制 
SN65220  单路通用串行总线端口瞬态抑制器  电路保护 
SN74AHC1G125  具有三态输出的单路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器 
SN74AVC1T45  具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器  电压电平转换 
SN74CB3Q3306A  双路 FET 2.5V/3.3V 低电压高带宽总线开关  开关和多路复用器产品 
SN74LV21A  双路 4 输入正与门  门 
SN74LVC1G07  具有漏极开路输出的单路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC1G14  单路施密特触发反向器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC1G17  单路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器 
TL7712A  具有可编程时间延迟的一路 SVS,用于 12V 系统  电源管理 
TLV1171  1A 固定正电压低压降稳压器  电源管理 
TPD4S010  用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案  电路保护 
TPS54320  4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压) 
TPS54620  4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压) 
TPS62170  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 降压转换器  降压(降压) 
TPS65145  具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim 和故障检测  电源管理 
TPS766  低静态电流、250mA 低压降稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章