DLPLCR65NEVM

DLP650LNIR DMD 评估模块

DLPLCR65NEVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP650LNIR,后者是一个 0.65 NIR WXGA 系列 450 DMD,适用于使用 850nm 至 2000nm 近红外 (NIR) 照明源的应用。DLPLCR65NEVM 是适用于激光烧结、烧蚀、打标、编码、打印和其他使用近红外光源的应用的高级成像选项。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 12,500Hz 的 1 位图形速率。

特性
  • 目标为 850nm 至 2000nm,且可与多种近红外照明源(例如,激光、灯泡、LED)兼容
  • DLP650LNIR DMD 具有 1280 x 800 个透镜,且它们之间的间距为 10.8µm
  • DLP650LNIR DMD 具有高效散热型 S450 封装
  • 带孔的 DMD 板,便于安装
  • 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD

  • DLP650LNIR DMD Board Assy
  • Flex cable

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLPA200 适用于 DMD 的 DLP® 驱动器 DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器

 

近红外产品 (> 700nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP650LNIR

了解详情

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DLP® Discovery™ 4100 开发平台 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 18日
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
证书 DLPLCR65NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
白皮书 High-power NIR laser system benefits with TI’s DLP® technology 2018年 12月 12日
应用手册 DLP High Power NIR Thermal Design Guide 2018年 10月 1日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频