DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块
DLPLCR6500EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DLP® LightCrafter™ 6500 是一款高性能且灵活的评估模块,能够将 DLP 技术整合到各类光导应用中。对于需要以具有竞争力的价格实现高分辨率、高光通量和高亮度的解决方案而言,该 EVM 提供了简单的开发途径。

DLP LightCrafter 6500 的核心是由以下部分构成的 DLP 芯片组:

  • DLP6500FYE - 数字微镜器件 (DMD)
  • DLPC900 - DMD 数字控制器

DLP6500FYE 可提供真正的 1920 x 1080 高清分辨率,或超过 200 万个可编程微镜。

DLPC900 可提高图形速率,最高可达 9,523Hz。这些高速率可实现实时 3D 机器视觉测量、加快 3D 打印构建以及增加数字光曝光的精确度,在工业市场中具有周期时间优势。DLPC900 能够让设计人员最为灵活地设置光图形格式和顺序,这可以通过图形用户界面轻松控制。

DLP LightCrafter 6500 支持使用可配置的输入/输出触发器,便于轻松与摄像机、传感器或其他外设实现同步。增加的灵活性支持工业、医疗、安全、电信和仪表应用的各种架构。

电源单独销售:Digi-Key 器件编号 DPS53

如需加快开发进程并缩短上市时间,请查看我们的第三方系统和光学模块,链接如下:

特性
  • 显示分辨率高达 1080p(1920 x 1080 阵列)的图像或视频
  • 使用 DLPC900 的高速图形
    • 高达 9,523Hz 的二进制图形速率
    • 高达 247Hz 的 8 位灰度图形速率
  • 2 个可配置的 I/O 触发器,用于与摄像机、传感器或其他外设同步
  • USB 1.1、HDMI 和 I2C 接口
  • 基于 USB 的 API 和主机 GUI
  • 通过电缆灵活地连接到远程 DMD 板,让光学/机械连接更轻松
  • DLPC900 可生成发送至 DLP6500FYE 的控制信号
  • 支持高达 20Gbps 的数据传输速率
  • 提供高速 2xLVDS 数据和控制接口
  • DLPC900 为 DLP6500 提供镜片复位和时序信息
  • 主 EVM 控制器板尺寸:145mm (5.7in) x 125mm (4.9in)

DLP LightCrafter 6500 EVM 参考设计:该参考设计包括 DLP LightCrafter 6500 的原理图、Gerber 布局文件和物料清单。


包含项目

  • DLP6500FYE DMD
  • DLPC900 digital controller
  • DMD controller board
  • DMD remote board
  • Flex cable

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 结帐选项 状态

DLPLCR6500EVM:
DLP® LightCrafter™ 6500 Evaluation Module

$1999.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK-WIN :
Windows SDK for the DLPC900 DMD controller



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7735 2019年 3月 5日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1619 2016年 3月 9日 下载最新的英文版本 (Rev.E)
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 14357 2020年 1月 28日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1663 2016年 3月 9日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (3)

名称 器件型号 软件类型
DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包  DLPC900REF-SW  应用软件与框架 
DLPC900 配置和支持固件  DLPR900  应用软件与框架 
适用于 LightCrafter 系列控制器的 DLP® 先进光控制 SDK  DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK  软件开发套件 (SDK) 

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪  TIDA-00362  TI Designs

TI 器件 (16)

器件型号 名称 产品系列
DLP6500FLQ  DLP6500FLQ 0.65 1080p MVSP A 型 DMD  先进光控制 
DLP6500FYE  DLP6500FYE - DLP® 0.65 1080p DMD  先进光控制 
DLPC900  DLPC900 用于 DLP9000 和 DLP6500 DMD 的数字控制器  先进光控制 
SN65220  单路通用串行总线端口瞬态抑制器  电路保护 
SN74AHC1G125  具有三态输出的单路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器 
SN74AVC1T45  具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器  电压电平转换 
SN74LV21A  双路 4 输入正与门  门 
SN74LVC1G07  具有漏极开路输出的单路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC1G14  单路施密特触发反向器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC1G17  单路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器 
TL7712A  具有可编程时间延迟的一路 SVS,用于 12V 系统  电源管理 
TPD4S010  用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案  电路保护 
TPS54320  4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压) 
TPS54620  4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压) 
TPS65145  具有完全集成的 正极 充电泵的 4 通道 LCD 偏置、3.3V LDO 控制器、0.96A 最低 升压 Ilim 和故障检测  电源管理 
TPS766  低静态电流、250mA 低压降稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章