DLPDLCR4710EVM-G2
全高清 DLP4710 芯片组评估模块
DLPDLCR4710EVM-G2
概述
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组可用于多种显示应用中,例如移动投影仪(电池和交流供电)、无屏幕电视、交互式显示屏以及头戴式显示器 (HMD) 等可穿戴设备。DLP4710 芯片组由 DLP4710 (.47 1080p) 全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率(全高清)、亮度和编程能力的完美组合。
DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括板、光学引擎、DMD、花线和 LED 电缆,旨在实现 16A 的最大 LED 电流。
- Get started with DLP Pico technology
- Example display applications
- All DLP Pico evaluation modules and promotions
特性
- 1 HDMI cable
- 1 USB cable
Not Included
- External 19VDC, 4.74A power supply. Click here to order power supply.
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
MOSFET
立即订购并开发
评估板
DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
DLP4710-G2-MSP430-SW — DLPDLCR4710EVM-G2 MSP430 Software
DLP4710-G2-MSP430-SW — DLPDLCR4710EVM-G2 MSP430 Software
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 07 六月 2017
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc102 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc102a/dlpc102a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC102. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 13