DLPDLCR4710EVM-G2

全高清 DLP4710 芯片组评估模块

DLPDLCR4710EVM-G2

立即订购

概述

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组可用于多种显示应用中,例如移动投影仪(电池和交流供电)、无屏幕电视、交互式显示屏以及头戴式显示器 (HMD) 等可穿戴设备。DLP4710 芯片组由 DLP4710 (.47 1080p) 全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率(全高清)、亮度和编程能力的完美组合。

DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括板、光学引擎、DMD、花线和 LED 电缆,旨在实现 16A 的最大 LED 电流。

 

特性
  • DLP4710,DLP 47 1080p 高清 DMD
  • DLPC3439,适用于 DLP4710 DMD 的数字控制器
  • DLPA3005,适用于 DLP4710 DMD 和 DLPC3439 控制器的 PMIC/LED 驱动器
  • 可直接用于生产环境的扬明光学 RGB LED 光源引擎
  • DLP4710、DLPC3439 配置和支持固件

  • 1 HDMI cable
  • 1 USB cable
Not Included
  • External 19VDC, 4.74A power supply. Click here to order power supply.

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器

 

MSP430 微控制器
MSP430F5514 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

 

N 沟道 MOSFET
CSD17309Q3 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD17501Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2061 低电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

 

时钟缓冲器
CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

 

模拟开关和多路复用器
SN74CBTLV3257 具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1117 800mA 15V 线性稳压器 LM2940-N 1A、26V、高 PSRR、低压降稳压器 TLV700 具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

 

降压转换器(集成开关)
TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

DLP4710-G2-FW — DLP LightCrafter 4710 第二代固件

评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPLCRD-GUI — 适用于 2010、3010、3010-G2、4710 和 4710-G2 EVM 的 EVM GUI 安装程序

支持软件

DLP4710-G2-MSP430-SW — DLPDLCR4710EVM-G2 MSP430 Software

支持的产品和硬件
下载

DLP4710-G2-MSP430-SW DLPDLCR4710EVM-G2 MSP430 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 07 六月 2017

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc102 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc102a/dlpc102a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC102. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 13
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DLP LightCrafter™ Display 4710 EVM Gen2 User’s Guide (Rev. D) 2019年 5月 6日
用户指南 DLPC3439 软件编程人员指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 8日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. G) PDF | HTML 2023年 6月 1日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 Getting Started with TI DLP® Display Technology.... (Rev. G) PDF | HTML 2023年 5月 17日
应用简报 适用于 AR 眼镜的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用手册 TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用简报 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
证书 DLPDLCR4710EVM-G2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 DLP® LightCrafter™ Display EVM GUI Tool Users Guide (Rev. B) 2017年 12月 8日
EVM 用户指南 DLP LightCrafter™ Display 4710 EVM User’s Guide (Rev. C) PDF | HTML 2016年 12月 1日
白皮书 用于无屏显示应用的 DLP® Pico 技术 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2015年 8月 20日

相关设计资源

硬件开发

光学模块
DLP-OMM-SEARCH DLP® 产品第三方搜索工具

软件开发

固件
DLP-PICO-FW-SEL DLP® Pico™ 固件选择器

参考设计

参考设计
TIDA-01226 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16 安培)投影显示参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频