DLPDLCR3310EVM

适用于 DLPDLCR3310 DLP® LightCrafter™ 显示屏的评估模块

DLPDLCR3310EVM

立即订购

概述


DLP® LightCrafter Display 3310 EVM 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于消费类产品、企业和工业市场中的各种紧凑型 1080p 显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP3310 (.33 1080p) DMD、DLPC3437 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率、亮度和可编程性的完美结合。

特性
  • 可帮助开发人员评估适用于紧凑型应用的 DLP 1080p 显示技术的简单方式
  • 支持 300 流明(能够实现更高亮度的芯片组)的即插即用型 DLP 1080p 光学引擎
  • 具有高达 1080p 分辨率 (1920 x 1080) 的图像或视频显示
  • 基于 USB 的简单而强大的 GUI,用于评估运行时芯片组特性
  • 采用 IntelliBright 图像处理算法套件,以动态优化系统亮度或功耗

  • DLP3310,DLP 0.33 英寸 1080p DMD
  • DLPC3437,用于 DLP3310 DMD 的数字控制器
  • DLPA3000,用于 DLP3310 DMD 和 DLPC3437 控制器的 PMIC/LED 驱动器
  • 来自 YOI 的生产就绪型 RGB LED 光学引擎
  • 1 条 HDMI 电缆
  • 1 条 USB 电缆
  • DLP3310、DLPC3437 配置和支持固件

注意:电源单独销售。单击此处,订购电源。

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DLPDLCR3310EVM — DLPDLCR3310 evaluation module for DLP® LightCrafter™ display

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
代码示例或演示

DLPDLCR3310-MSP430-SW — DLP LightCrafter 3310 EVM MSP430 HDMI 示例代码

固件

DLPDLCR3310-FW — DLP LightCrafter 3310 EVM 固件

应用软件和框架

DLPDLCR3310-FPGA — DLPDLCR3310EVM FPGA 封装

评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPLCRD-GUI — 适用于 2010、3010、3010-G2、4710 和 4710-G2 EVM 的 EVM GUI 安装程序

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
选择指南 TI DLP® technology for mobile projectors 2021年 3月 1日
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ Display 3310 EVM 用户指南 英语版 2020年 3月 5日
证书 DLPDLCR3310EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

光学模块
DLP-OMM-SEARCH DLP® 产品第三方搜索工具

软件开发

固件
DLP-PICO-FW-SEL DLP® Pico™ 固件选择器

参考设计

参考设计
TIDA-080000 使用 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的移动 1080p 显示参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频