DLPDLCR230NPEVM
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块
DLPDLCR230NPEVM
概述
DLP® LightCrafter™ Display 230NP 是一个易于使用的紧凑型即插即用评估平台,适用于消费类产品、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP230NP 芯片组,该芯片组由 DLP230NP .23 1080p DMD、DLPC3436 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 外形小巧,配备生产就绪型光学引擎以及支持 18 位 RGB 并行视频接口的处理器接口。了解 DLPDLCR2000EVM 这款更经济实用的 EVM,它具有 nHD 分辨率、20lm 和 Beagle Bone Black 开箱即可兼容等特性。
特性
- 81mm x 87mm 紧凑外形(EVM 的尺寸类似于名片)
- 帮助开发人员评估高性能 DLP 显示技术的实惠之选
- 支持高达 100 流明的即插即用型 DLP 1080p 光学引擎
- I²C 和 18 位并行 RGB 视频接口,几乎可支持任何低成本主机处理器
- Raspberry PI 4 开箱即可兼容
- Included: EVM (assembled with mechanicals and Young Optics engine), Raspberry PI 4 cable
- Not included: External 5V, 4A power supply and FPD-Link header
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | DLP® LightCrafter™ Display 230NP EVM (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 | |
应用手册 | TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
应用简报 | 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
选择指南 | TI DLP® technology for mobile projectors | 2021年 3月 1日 | ||||
证书 | DLPDLCR230NPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020年 11月 2日 | ||||
技术文章 | Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product | PDF | HTML | 2018年 10月 9日 |