DLP Discovery 4100 开发套件
DLPD4X00KIT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

DLP® Discovery™ 4100 是一款高性能、高灵活度的开发套件,能够将 DLP 技术整合到各类光导应用中。这种高性能包括用于曝光和图像采集的超快速图形速率,可实现行业市场内富有竞争力的周期时间。

DLP 技术的核心是数字微镜器件 (DMD)。Discovery 4100 支持两个 DMD、DLP7000 和 DLP9500,是需要高分辨率、高光通量和高亮度解决方案的合适之选。此外,由于其内置的 DMD 控制器 DLPC410 可与用户选择的各类处理器或 FPGA 相兼容,它还能够让设计人员最为灵活地设置光图形格式和顺序。

除全帧输入外,DLP Discovery 4100 还可通过随机行寻址为设计人员提供更多对微型镜片的高级控制。这一增加的灵活性支持各种架构,如工业、医疗、安全、电信和仪表等应用。

立即从授权经销商购买 DLP Discovery 4100 套件。 

Wintech

ViALUX

Digital Light Innovations

Marubun

特性

DLP® Discovery™ 4100 的特性包括:

主要特性 0.7 XGA
芯片组
0.95 1080p
芯片组
微镜阵列大小 1024 x 768 1920 x 1080
显示分辨率 XGA 1080p
微镜阵列对角线尺寸(英寸) 0.7 0.95
微镜像素间距 (µm) 13.6 10.8
最大二进制图形/秒 32,552 23,148
8 位灰度(使用灯)
图形/秒
   
数据速率 (GB/s) 25.6 48
微镜倾角(度) +/-12
时钟频率 (MHz) 最高 400
填充系数 >91%

DMD 选项

  • DLP9500 - 0.95" 1080p 2xLVDS A 类 DMD
  • DLP7000 - 0.7" XGA 2xLVDS A 类 DMD
  • 有关 UV 功能,请给 dlp_uv@list.ti.com 发送电子邮件

DLPA200 - DMD 微镜驱动器

  • 生成 16 组 DMD 镜片的复位控制

DLPC410 - DLP Discovery 4100 DMD 控制器

  • 提供高速 2xLVDS 数据和控制接口
  • 为 DLPA200 提供镜片复位和时序信息
  • 支持随机行寻址

DLPR410 - DLP Discovery 4100 配置 PROM

  • 支持高达 33 Mbps 的数据传输速率
  • 用于配置 DLPC410

这一灵活的套件使用各种不同的通信接口驱动 DLP 芯片,让用户可以自由开发几乎任何光处理应用,接口如:

  • USB 2.0
  • Avent EXP
  • 64 位 DDR2 SODIMM DRAM
  • 多个多用途 I/O

套件尺寸

  • 控制器板:190 mm(7.5 英寸) x 98.5 mm(3.9 英寸)
  • DLP 芯片组远程电路板 - 101.6 mm(4 英寸)x 82.6 mm(3.75 英寸)

 

包含项目

 

TI 器件
序号 名称产品系列
DLP7000   0.7 XGA DMD DLP® 技术
DLP9500   0.95 1080p DMD DLP® 技术
DLPA200   DMD 微镜驱动器 DLP® 技术
DLPC410   Discovery 4100 DMD 控制器 DLP® 技术
DLPR410   Discovery 4100 配置 PROM DLP® 技术

 

视频


近紫外线 (UVA)(波长范围在363nm与420nm之间)应用情况下的DLP系统设计注意事项

这份应用报告仔细检查了某些散热、占空比、一般光学元件、一致性,以及高缩倍等设计注意事项。

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DLPD4X00KIT:
DLP Discovery 4100 development platform

无此商品 无此商品 ACTIVE

DLPLCR65NEVM :
DLP650LNIR DMD evaluation module

$2799.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

DLPLCR70EVM :
DLP7000 DMD evaluation board

$1799.00(USD)


无此商品 ACTIVE

DLPLCR70UVEVM :
DLP7000UV DMD evaluation board

$5799.00(USD)


无此商品 ACTIVE

DLPLCR95EVM :
DLP9500 DMD evaluation board

$3999.00(USD)


无此商品 ACTIVE

DLPLCR95UVEVM :
DLP9500UV DMD evaluation board

$9799.00(USD)


无此商品 ACTIVE

DLPLCRC410EVM :
DLPC410 Controller evaluation board

$1999.00(USD)


无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1393 2015年 1月 20日 下载英文版本
PDF 752 2014年 12月 10日 下载最新的英文版本 (Rev.E)
PDF 1115 2014年 9月 3日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 134 2019年 12月 17日
PDF 1910 2019年 10月 2日
PDF 3943 2018年 2月 23日
PDF 10845 2014年 11月 12日
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 180 2018年 12月 4日
PDF 135 2018年 12月 3日
PDF 2572 2018年 11月 28日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 6229 2019年 7月 30日
ZIP 14035 2019年 7月 30日
ZIP 16845 2019年 7月 30日
ZIP 2221 2018年 11月 18日
相关产品

软件 (2)


TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
DLP650LNIR  DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD  先进光控制 
DLP7000  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLP7000UV  DLP7000UV 0.7XGA 2xLVDS UV A 型 DMD  先进光控制 
DLP9500  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLP9500UV  DLP® 0.95 UV 1080p 2 x LVDS A 型 DMD  先进光控制 
DLPA200  DMD 微镜驱动器  先进光控制 
DLPC410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPR410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章