DLP3030-Q1 电子评估模块

(正在供货) DLP3030Q1EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DLP3030Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP3030-Q1 汽车芯片组。DLP3030-Q1 芯片组包含 0.3” WVGA (854 x 480) DMD 和 DLPC120-Q1 DMD 控制器。与照明和投影光学器件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于平视显示 (HUD) 或车内投影系统等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元 (PGU)。此 EVM 的主要功能块包括 DLP3030-Q1 芯片组、LED 控制和驱动电路以及电源管理。

特性
  • 完整的 DLP3030-Q1 电子子系统
  • 使用单个 +12V 直流电源轨运行
  • HDMI 视频源接口
  • 用于配置和控制的 Windows GUI
  • LED 电源、光电二极管和 LED 热敏电阻连接器

包含项目

  • DLP3030-Q1 chipset
  • Cheetah USB to SPI adapter
  • DMD interface & control boards
  • Cables


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DLP3030Q1EVM:
DLP3030-Q1 Electronics Evaluation Module

$1999.00(USD)


ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 5729 2017年 11月 7日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DLP3030-Q1  DLP® 汽车 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)  DLP 产品 
DLPC120-Q1  适用于 DLP3030-Q1 芯片组的 DLP® 汽车类 DMD 控制器  DLP 产品 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs