DLP3030-Q1 组合式 HUD 桌面演示器

(正在供货) DLP3030CHUDQ1EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DLP3030CHUDQ1EVM 评估模块是一款宽视场 (WFOV) 组合式抬头显示 (C-HUD) 桌面演示器。借助此 C-HUD 演示器,汽车制造商和第一级供应商能够演示领先的 WFOV DLP 尖端技术。C-HUD 基于 DLP3030-Q1 PGU 和 DLP3030-Q1 电子 EVM。

特性
  • 12 x 3.5° FOV,带 70 像素/度的分辨率
  • 2.5m 虚拟视像距离
  • 130mm x 60mm 镜片箱
  • 125% NTSC 色域
  • > 5,000:1 调光范围
  • > 34k cd/m2 最大亮度(镜片箱)
  • 1000:1 对比度 (FoFo)

包含项目

  • DLP3030-Q1 PGU and electronics EVM
  • DLP3030-Q1 C-HUD table top demonstrator
  • HDMI cables


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DLP3030CHUDQ1EVM:
DLP3030-Q1 Combiner HUD Table Top Demonstrator

$25000.00(USD)


ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 9263 2017年 11月 7日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DLP3030-Q1  DLP® 汽车 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)  DLP 产品 
DLPC120-Q1  适用于 DLP3030-Q1 芯片组的 DLP® 汽车类 DMD 控制器  DLP 产品 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs