DLP3030-Q1 组合式 HUD 桌面演示器
DLP3030CHUDQ1EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DLP3030CHUDQ1EVM 评估模块是一款宽视场 (WFOV) 组合式抬头显示 (C-HUD) 桌面演示器。借助此 C-HUD 演示器,汽车制造商和第一级供应商能够演示领先的 WFOV DLP 尖端技术。C-HUD 基于 DLP3030-Q1 PGU 和 DLP3030-Q1 电子 EVM。

特性
  • 12 x 3.5° FOV,带 70 像素/度的分辨率
  • 2.5m 虚拟视像距离
  • 130mm x 60mm 镜片箱
  • 125% NTSC 色域
  • > 5,000:1 调光范围
  • > 34k cd/m2 最大亮度(镜片箱)
  • 1000:1 对比度 (FoFo)

包含项目

  • DLP3030-Q1 PGU and electronics EVM
  • DLP3030-Q1 C-HUD table top demonstrator
  • HDMI cables

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DLP3030CHUDQ1EVM:
DLP3030-Q1 Combiner HUD Table Top Demonstrator

$25000.00(USD)



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9263 2017年 11月 7日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DLP3030-Q1  DLP® 汽车 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)  DLP 产品 
DLPC120-Q1  适用于 DLP3030-Q1 芯片组的 DLP® 汽车类 DMD 控制器  DLP 产品 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章