DLP3010EVM-LC
DLP® 3010 光控制评估模块
DLP3010EVM-LC
概述
DLP® 3010 光控制评估模块 (EVM) 是一款易于使用的评估平台,适用于各种工业应用,如 3D 扫描、3D 打印、医疗成像、自动光学检查 (AOI) 和面部识别。它支持两个可配置输入触发器和一个可配置输出触发器,可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。该 EVM 采用 DLP3010 (0.3 720p) 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3478 显示和光控制器以及 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器。它配有可直接用于生产环境的光学引擎并以小巧外形实现了分辨率、亮度、速度和可编程性的完美结合。
特性
- DLP3010,DLP 0.3 720p DMD
- DLPC3478,适用于 DLP3010 DMD 的数字控制器
- DLPA2005,适用于 DLP3010 DMD 和 DLPC3478 控制器的 PMIC/LED 驱动器
- 可直接用于生产环境的 Eprotech RGB LED 光学引擎
- DLP3010、DLPC3478 配置和支持固件
- DLP3010, DLP .3 720p DMD
- DLPC3478, Light Control Controller for the DLP3010 DMD
- DLPA2005, PMIC/LED Driver for the DLP3010 DMD and DLPC3478 controller
- Production ready RGB LED optical engine from Eprotech
- 1 HDMI cable
- 1 USB cable
- DLP3010, DLPC3478 Configuration and Support Firmware
- Power supply sold separately. Click here to order power supply.
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DLP3010 Light Control EVM User’s Guide (Rev. B) | 2018年 12月 30日 | |||
应用简报 | 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
用户指南 | DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A) | 2019年 9月 24日 | ||||
证书 | DLP3010EVM-LC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |