DLP® 2010 光控制评估模块
DLP2010EVM-LC
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The DLP® 2010 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications, supporting two configurable input triggers and one configurable output trigger to allow convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral devices. The EVM features a DLP2010 (.2 WVGA) digital micromirror device (DMD), a DLPC3470 display and light controller and a DLPA2005 PMIC/LED driver. It comes equipped with a production ready optical engine that fits well the applications where ultra-mobile, ultra-low power and compact size are desired.

特性
  • DLP2010, DLP .2 WVGA DMD
  • DLPC3470, Digital Controller for the DLP2010 DMD 
  • DLPA2005, PMIC/LED Driver for the DLP2010 DMD and DLPC3470 controller 
  • Production ready RGB LED optical engine from Asia Optical 
  • DLP2010, DLPC3470 Configuration and Support Firmware

包含项目

  • DLP2010, DLP .2 WVGA DMD
  • DLPC3470, Light Control Controller for the DLP2010 DMD
  • DLPA2005, PMIC/LED Driver for the DLP2010 DMD and DLPC3470 controller
  • Production ready RGB LED optical engine from Eprotech
  • 1 HDMI cable
  • 1 USB cable
  • DLP2010, DLPC3470 Configuration and Support Firmware
  • Power supply sold separately. Click here to order power supply.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 结帐选项 状态 当前版本   版本日期  

DLP2010EVM-LC-FW:
DLP 2010 Light Control Firmware

免费



无此商品 ACTIVE v7.3.1   30-Apr-2019  

DLP2010EVM-LC:
DLP® 2010 Light Control Evaluation Module

$549.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE    

DLPX010EVM-LC-MSP430-SW :
DLPx010EVM-LC MSP430 HDMI Sample Code

免费



无此商品 ACTIVE v1.8   07-Jun-2018  

DLPDLC-GUI :
DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer

免费



无此商品 ACTIVE v2.2.0.5   20-Nov-2019  

DLP-PICO-DLPC34XX-API :
DLP® Pico™ API for the DLPC34XX controllers

免费



无此商品 ACTIVE V1.4.0   10-JAN-2020  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3650 2019年 9月 24日
PDF 3175 2018年 12月 30日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
适用于便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计  TIDA-080001  TI Designs

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DLP2010  DLP® .2WVGA DMD  显示和投影 
DLPA2005  DLPA2005 用于 DLP® Pico™ 投影仪的电源管理和 LED 驱动器 IC  显示和投影 
DLPC3470  适用于 DLP2010 (0.2WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器  先进光控制 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章