适用于 DLP6500 的 DLi6500 1080p 开发套件
DLI-3P-DLI6500
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates up to 9.5 kHz, 8-bit grayscale patterns up to 250 Hz and grayscale video at 60 Hz. The kit and its compatible software allow designers maximum pixel control and flexibility to create and sequence light patterns, making these kits ideal for use with industrial, medical and scientific applications.

  • Compatible with DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI and DLPC900 API
  • LED and fiber optics bundles also available
Learn more about DLi at https://www.dlinnovations.com.


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

DLI6500A-DK:
DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller



转至 Digital Light Innovations
ACTIVE

DLI6500S-DK:
DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller



转至 Digital Light Innovations
ACTIVE

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DLP6500FLQ  DLP6500FLQ 0.65 1080p MVSP A 型 DMD  先进光控制 
DLP6500FYE  DLP6500FYE - DLP® 0.65 1080p DMD  先进光控制 
DLPC900  DLPC900 用于 DLP9000 和 DLP6500 DMD 的数字控制器  先进光控制 

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7735 2019年 3月 5日
PDF 3695 2016年 4月 28日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块  DLPLCR6500EVM  评估模块和开发板 

软件 (3)

名称 器件型号 软件类型
DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包  DLPC900REF-SW  应用软件与框架 
DLPC900 配置和支持固件  DLPR900  应用软件与框架 
适用于 LightCrafter 系列控制器的 DLP® 先进光控制 SDK  DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK  软件开发套件 (SDK) 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。