DIFFAMP-EVM

通用差分放大器评估模块

DIFFAMP-EVM

立即订购

概述

借助 DIFFAMP-EVM,您可以放心选择差分放大器,轻松地评估和比较器件。此模块支持多种配置,可以根据您需要的应用进行定制,以实现可靠的评估。它提供了 DIP 适配器部件,无论对于哪种 IC 封装,都能够进行评估。

注意:不包括差分放大器 IC

特性
  • 直观的跳线配置,可用作差分放大器、精密增益放大器或电流源
  • 插槽式 IC 连接,可执行多封装评估以及轻松比较各种器件
  • 6 个 DIP 适配器板,支持 SOIC 和 MSOP 封装
  • 板载基准缓冲器,可实现单电源运行
差分放大器
INA105 精密单位增益差分放大器 INA106 精确固定增益差分放大器 INA132 低功耗单电源差分放大器 INA133 1.5MHz、450µV 失调电压、0.95mA 功耗、精密差分放大器 INA143 高速 (5V/µs)、250µV 失调电压、G= 10 或 G= 0.1 精密差分放大器 INA152 单电源差动放大器 INA154 高速精密差分放大器 (G = 1) INA157 高速精密差分放大器 INA159 高速 0.2 级精密增益差动放大器 INA592 高精密(40µV 失调电压)、2MHz、88dB CMRR、低功耗、e-trim™ 差分放大器 INA597 精密(200µV 失调电压)、2MHz、88dB CMRR、低功耗、e-trim™ 差分放大器

 

音频线路接收器
INA134 单通道、音频差分线路接收器,0dB (G=1) INA137 单通道、音频差分线路接收器,±6dB(G=1/2 或 2)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DIFFAMP-EVM — 通用差分放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Universal Difference Amplifier Evaluation Module User's Guide 2018年 10月 16日
证书 DIFFAMP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 31日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DIP-ADAPTER-EVM DIP 适配器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频