适用于 DSG(8 引脚 WSON)封装单通道运算放大器的无载评估模块
DEM-OPA-WSON8-EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DEM-OPA-WSON8-EVM 是一款无载评估模块,适用于 DSG(8 引脚 WSON)封装中的单通道运算放大器。此 EVM 专为满足高速性能规格而设计,兼容具有 1GHz 以上增益带宽的放大器。

特性
  • 配置为双电源供电并可修改为单电源
  • 可针对反相和同相增益配置进行配置
  • 提供连接,可供终端电阻器匹配到标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
  • 输入和输出使用标准 SMA 连接器封装

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DEM-OPA-WSON8-EVM:
Unpopulated evaluation module for single channel op-amps in the DSG (8-pin WSON) package

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 320 2018年 9月 7日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
OPA855  超低噪声、宽带、可选反馈电阻跨阻抗放大器  特殊功能放大器 
OPA859  具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章