DAC80504 4 通道、真正 16 位、SPI 电压输出 DAC 评估模块 DAC80504EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DAC80504 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 DAC80504 器件的功能和性能。DAC80504 是一款 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。此器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准和一个用户可选增益配置,可提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)的满量程输出电压。DAC80504 由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,可确保单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的出色线性度。

特性
  • INL:最大为 ±1 LSB(16 位分辨率)
  • 集成 2.5V 精密内部基准
  • 高驱动能力:20mA 0.5V 电源轨
  • 极低功耗:0.7mA/通道 (5.5V)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DAC80504EVM:
DAC80504 4-channel, true 16-bit, SPI voltage-output DAC evaluation module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1841 2019年 3月 8日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 599 2017年 10月 16日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DAC60504  四通道 16/14/12 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器  数模转换器 (DACs) 
DAC80504  四通道 16/14/12 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器  数模转换器 (DACs) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章