DAC80004EVM

DAC80004 低功耗、电压输出、四通道数模转换器评估模块

DAC80004EVM

立即订购

概述

DACx0004 器件(DAC80004、DAC70004、DAC60004)是高精确度、低功耗、电压输出、四通道的 16、14、12 位数模转换器 (DAC)。DACx0004 通过设计和提供低于 1 LSB(最大值)的出色线性来确保单调性。DAC 的参考输入使用专用参考缓冲器在内部缓冲。EVM 包括两个额外的板载参考,分别为 2.5 V 和 5 V,可通过跳线进行选择。

特性
  • DAC80004 (16-bit) 相对精度:最大 1 LSB INL
  • 集成式参考输入缓冲器
  • 两个板载参考:2.5 V 和 5 V
  • 可选择的上电复位:零标度或中标度
  • 电流消耗:1 mA/Ch

  • DAC80004EVM

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC60004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC DAC70004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 14 位四路电压输出 DAC DAC80004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC80004EVM — DAC80004 低功耗、电压输出、四通道数模转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DAC80004EVM User's Guide 2016年 8月 5日
证书 DAC80004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频