D3-3P-RVP-TDA3X

适用于 TDA3 处理器的 D3 Embedded RVP-TDA3x 开发套件

D3-3P-RVP-TDA3X

来源: D3 Embedded
立即订购

概述

RVP-TDA3x 是一款适用于低成本高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的多摄像头平台。它包含视觉加速包 (EVE) 并采用板载 ISP(图像信号处理器)。它不包括 ARM 内核或编解码器。该开发套件支持四个摄像头输入,但可以根据需要进行定制。套件购买包括软件分发和单次使用许可。应用包括前置或后置摄像头、2D/3D 环视、雷达、驾驶员监控、摄像头监控系统 (CMS)/视镜更换。

特性
  • TDA3x SoC 处理器(默认)
  • 提供 2GHz 和 4GHz 选项的 FPD-Link™ III 视频输入 (4)
  • 以太网、CAN 总线和串行连接
  • HDMI 和 FPD-Link™ III 视频显示输出
  • 用于车载测试的紧凑、坚固封装
汽车驾驶辅助 SoC
TDA3LA 适用于 ADAS 应用且具有视觉加速功能的低功耗 SoC TDA3MA 适用于 ADAS 应用且具有完备的处理和视觉加速功能的低功耗 SoC TDA3MD 适用于 ADAS 应用、具有完备的处理功能的低功耗 SoC TDA3MV 适用于 ADAS 应用且具有完备的处理、成像与视觉加速功能的低功耗 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

RVP-TDA3x — RVP-TDA3x 开发套件

支持的产品和硬件

RVP-TDA3x RVP-TDA3x 开发套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 D3 Embedded。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。