CSD86330EVM-717
用于 CSD86330Q3D 同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对的评估模块
CSD86330EVM-717
概述
CSD86330EVM-717 评估模块 (EVM) 使用 CSD86330。CSD86330 电源块是用于同步降压应用的优化设计,提供高电流、高效、高频功能,采用小型 3.3mm x 3.3mm 封装。CSD86330EVM-717 还使用 TPS53219 作为小巧的单相降压控制器,具有自适应接通时间 D-CAP™ 模式控制。EVM 在高达 10A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,由 12V 输入总线供电。CSD86330EVM-717 设计成使用 12V 稳压总线在高达 10A 的负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。CSD86330EVM-717 旨在演示 CSD86330 器件在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估电路板的性能。
电源块
立即订购并开发
评估板
CSD86330EVM-717 — 用于 CSD86330Q3D 同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the CSD86330EVM-717, Synchronous Buck NexFET Power Block | 2010年 12月 16日 | |||
证书 | CSD86330EVM-717 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 5月 4日 |