CONGA-3P-STDA4
概述
Congatec 的 STDA4 SMARC 模块基于 TDA4VM 应用处理器和 DRA829J 网络处理器。
该模块旨在充分利用异构 SoC 架构,该架构具有双核 Arm® Cortex®-A72、DSP、用于深度学习 (NPU) 和多媒体 (GPU) 的加速器以及 Arm® Cortex®-R5F MCU,可减轻实时通信和安全功能的压力。该模块专为在严苛环境应用和 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内实现高可靠性而设计。
不同的产品型号允许使用 TDA4VM 或 DRA829J 器件来配置 conga-STDA4 模块,同时提供适用于 LPDDR4 RAM 和 eMMC 5.1 NAND 闪存的可扩展存储器大小。借助适用于天线的 SMA 连接器,能将可选的 WiFi 和蓝牙模块安装到模块上。
conga-STDA4 SMARC 模块与 conga-SEVAL 评估载板和 conga-SMC1/SMARC-ARM 紧凑型载板兼容,用于评估性能和开发软件。
特性
- 82mm x 50mm
- SMARC
- 高达 8GB LPDDR4,高达 128GB eMMC 5.1
- 2 个千兆位以太网(1 个板载),2 个 MIPI-CSI 4L,多达 4 个 PCIe 3.0 通道(x1 或 x2)
- 可选板载 WiFi/蓝牙模块
- 显示端口 1.4 支持多达 3 个全高清 1080p 显示、LVDS、可选 MIPI-DSI 4 通道(与 LVDS 共用)
- Linux Yocto,Free RTOS,QNX,Ubuntu,Docker
Multimedia & industrial networking SoCs
多通道 IC (PMIC)
照片提供方为 congatec GmbH
立即订购并开发
开发套件
CONGA-SEVAL — 可与 conga-STDA4 SMARC 模块兼容的评估载板
CONGA-SEVAL — 可与 conga-STDA4 SMARC 模块兼容的评估载板
开发套件
CONGA-SMC1-SMARC-ARM — 用于基于 ARM 的 SMARC 2.0 模块且与 conga-STDA4 兼容的紧凑型载板
CONGA-SMC1-SMARC-ARM — 用于基于 ARM 的 SMARC 2.0 模块且与 conga-STDA4 兼容的紧凑型载板
评估板
CONGA-STDA4-DRA829J — 配备 DRA829J 网络处理器的 STDA4 SMARC 模块上系统
CONGA-STDA4-DRA829J — 配备 DRA829J 网络处理器的 STDA4 SMARC 模块上系统
评估板
CONGA-STDA4-TDA4VM — 配备 TDA4VM 应用处理器的 STDA4 SMARC 模块上系统
CONGA-STDA4-TDA4VM — 配备 TDA4VM 应用处理器的 STDA4 SMARC 模块上系统
支持和培训
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 congatec GmbH。
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。