CIRCUIT060095
具有 MSP430 智能模拟组合的低侧双向电流检测电路
CIRCUIT060095
概述
某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载低侧双向电流检测设计文件。此单电源低侧双向电流检测解决方案可精确检测 –1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 100mV 至 3.2V。低侧电流检测可保持共模电压接近地电平,因此非常适合总线电压大的应用。此设计利用了 MSP430FR2355 MCU 中四个集成运算放大器模块 (SAC) 中的两个模块。其中一个 SAC_L3 外设配置为通用运算放大器,以放大分流电阻两端的电压,而另一个配置为缓冲器,以提供偏置电压 (Vref)。后一个 SAC_L3 块也可以配置为 DAC 缓冲模式以提供 Vref,从而取代外部分压器电路。电路的输出可以从内部或外部连接到 MSP430FR2355 MCU 中的其他集成外设。例如,模数转换器 (ADC) 窗口比较器可以周期性地对该输出进行采样(无需 CPU 干预),并在信号超过阈值时触发中断。
特性
- 输入:I = -1A 至 1A
- 输出:Vo = 100 mV 至 3.2 V
- 电源:
- Vcc = 3.3 V
- Vref = 1.65 V
MSP430 微控制器
立即开始
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 应用 MSP430™ 智能模拟组合的低侧双向电流感应电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 23日 |