CIRCUIT060082

热敏开关电路

CIRCUIT060082

概述

当超过某个温度时,此热敏开关解决方案将发出低电平信号(到 GPIO 引脚),从而在条件不再是最佳或器件安全时发出警报。该电路包含一个 NTC 热敏电阻和一个以同相方式配置的比较器。
特性
  • 温度开关点:Tsp = 100°C
  • 输出:
    • Vo = 高:T_a < T_sp
    • Vo = 低:T_a > T_sp
  • 电源:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • V_pu = 3.3V
比较器
TLV1701 单路高电压低功耗比较器 TLV7041 具有漏极开路输出的毫微功耗、小型比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用简报 热敏开关电路 英语版 2019年 1月 24日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频