CIRCUIT060079

采用比较器的过压保护电路

CIRCUIT060079

概述

该过压保护电路使用具有推挽输出级的高电压比较器来控制将电源连接到负载的 P 沟道 MOSFET。当电源电压超过过压阈值 (VOVER) 时,比较器的输出变为高电平,并通过打开 P 沟道 MOSFET 将负载与电源断开。同样,当电源电压低于 VOVER 时,比较器的输出为低电平并将负载连接到电源。
特性
  • 电源:工作电压范围 = 12V 至 36V
  • 负载:最大工作电压 = 30V
  • 比较器输出状态 (OUT)
  • 电源 < V_over
  • V_cl < 0.4V
  • 电源 ≥ V_over
  • V_OH = 电源
比较器
TLC3702 双通道、微功耗、推挽输出、LinCMOS™ 电压比较器 TLV1805 具有推挽输出和关断模式的高电压比较器 TLV3701 单通道毫微功耗高电压比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用简报 采用比较器的过压保护电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 24日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频