CIRCUIT060063

采用反相正基准电压电路的同相运算放大器

CIRCUIT060063

概述

此设计使用具有反相正基准的同相放大器将 2V 至 5V 的输入信号转换为 0.05V 至 4.95V 的输出电压。此电路可用于将具有正斜率和正偏移的传感器输出电压转换为可用的 ADC 输入电压范围。
特性
  • 输入:Vi = 2 V 至 5V
  • 输出:Vo = 0.05V 至 4.95V
  • 电源:
      >
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
通用运算放大器
TSV912 双路、5.5V、8MHz、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA191 低功耗、36V e-trim CMOS 精密放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 采用反相正基准电压电路的同相运算放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2019年 3月 19日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频