CIRCUIT060051

快速趋稳、低通滤波电路

CIRCUIT060051

概述

与传统的单极 RC 滤波器相比,该低通滤波器拓扑可显著改善稳定时间。这是通过使用二极管 D1 和 D2 实现的,当输入和输出电压的差值足够大时,这些二极管能够使滤波电容器的充电和放电速度显著加快。
特性
  • 输入:Vi = -12 V 至 12 V
  • 输出:Vo = -12 V 至 12 V
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
  • 截止频率:10kHz
  • 二极管阈值电压:20mV
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA827 低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器
通用运算放大器
TLC072 双通道、16V、10MHz、100mA 输出电流运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 快速趋稳、低通滤波电路 英语版 2019年 2月 13日
应用手册 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010年 4月 21日
应用手册 More Filter Design on a Budget 2001年 12月 6日
应用手册 Fast Settling Low-Pass Filter 2000年 9月 27日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频