CIRCUIT060026

三级运算放大器仪表放大器电路

CIRCUIT060026

概述

此设计使用三个运算放大器构建分立式仪表放大器。电路将差动信号转换为单端输出信号。仪表放大器能否以线性模式运行取决于其构建块(即运算放大器)能否以线性模式运行。当输入和输出信号分别处于器件的输入共模和输出摆幅范围内时,运算放大器以线性模式运行。这些范围取决于用于为运算放大器供电的电源电压。
特性
  • 输入:±0.5 V
  • 共模电压:±7 V
  • 输出:±5 V
  • 电源:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0V
通用运算放大器
OPA172 单通道、36V、10MHz、低功耗运算放大器 TLV171 适用于成本敏感型应用的单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA192 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 三级运算放大器仪表放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 13日
应用手册 航天级 100krad 分立式三路运算放大器仪表放大器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 7日
模拟设计期刊 Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 使您的仪器放大器设计达到最佳效果 英语版 2006年 7月 13日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频