CIRCUIT0020

跨阻放大器电路

CIRCUIT0020

概述

跨阻运算放大器电路配置可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压增益基于反馈电阻。该电路能够在输入电流变化时使输入源具有恒定的电压偏置,这可以使许多传感器受益。

特性
  • 使用具有低偏置电流的 JFET 或 CMOS 输入运算放大器降低直流误差
  • 可以向同相输入添加偏置电压,从而对输出进行设置
  • 在线性输出电压摆幅(请参阅 Aol 规格)内运行,可最大限度地降低非线性误差

查看重要声明,其内容涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明。

MSP430 微控制器
MSP430FR2310 具有 2KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2311 具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器
通用运算放大器
OPA170 单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
评估板
DIYAMP-EVM 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. Read the circuit design
  2. Download the model
  3. Watch the video

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 应用 MSP430™ 智能模拟组合的跨阻放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 5月 29日
应用手册 How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019年 10月 24日
电路设计 跨阻放大器电路。 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 13日
技术文章 Transimpedance amplifier designs for high-performance, cost-sensitive smoke detect PDF | HTML 2017年 8月 10日
应用手册 Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 2017年 5月 16日
模拟设计期刊 2012 年第 4 季度刊模拟应用学报 2012年 9月 25日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIDA-01350 高速线性跨阻参考设计 TIPD176 1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频