CDCLVD1204 评估模块
CDCLVD1204EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

CDCLVD1204/CDCLVD2102 是高性能、低附加抖动时钟缓冲器。它们具有两个通用输入缓冲器,支持单端或差动时钟输入,可通过控制引脚(仅限 CDCLVD1204)进行选择。这两种器件还具有片上偏压发生器,该发生器可以为器件输入提供 LVDS 共模电压。评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVD1204 或 CDCLVD2102 的电性能。然而,那些对 CDCLVD1208 或 CDCLVD2104 感兴趣的客户也可以使用此 EVM。这个完全组装且经过工厂测试的评估板允许对器件的所有功能进行全面验证。为达到最佳性能,该评估板配备有 SMA 连接器和受控良好的 50Ω 阻抗微带传输线。

特性
  • 易于使用的评估板,可扇出低相位噪声时钟
  • 简单的器件设置
  • 快速配置
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 2.5V 宽电源电压
  • 单端或差动输入时钟
  • 器件支持四个 LVDS 输出,EVM 支持两个 LVDS 输出

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CDCLVD1204EVM:
CDCLVD1204 Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
CDCLVD1204  低抖动 2 路输入可选 1:4 通用 LVDS 缓冲器  时钟和计时 
CDCLVD1208  低抖动 2 路输入可选 1:8 通用 LVDS 缓冲器  时钟和计时 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章