SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器

(正在供货) CC3200_NFC_CARD_READER

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此 TI 设计将 TI 的无线微控制器 (CC3200) 与第三方供应商 DLP Design 的 TRF7970 NFC BoosterPack 相结合,对近场通信 (NFC) 读卡器进行仿真,该读卡器把从 NFC 卡扫描到的数据通过 Wi-Fi 网络实时、安全地传输到任何远程位置或数据库。

免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品没有任何关联。

特性
  • CC3200 SimpleLink Wi-Fi 通过 IEEE-802.11 b/g/n 网络实现 Wi-Fi 连接
  • 近场通信 (NFC) 标准 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)
  • 完全集成的协议处理,适用于 ISO15693、ISO14443A/B 和 FeliCa
  • 集成 SMTP,实现安全的电子邮件数据传输
  • 集成 HTTP 服务器,实现简易配置
  • 完整的系统设计,包含演示板用户指南和软件

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CC3200-LAUNCHXL:
SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

$29.99(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

DLP-7970ABP:
TRF7970A NFC BoosterPack

$25.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC3200  CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 和 IoT 解决方案,单芯片无线 MCU  Wi-Fi  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRF7964A  TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz RFID 读/写器 IC  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRF7970A  TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2669 2015年 6月 23日 174
设计文件 (7)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 916 2015年 7月 1日 56
ZIP 1711 2015年 7月 1日 57
ZIP 720 2015年 7月 1日 58
PDF 398 2015年 7月 1日 45
PDF 141 2015年 7月 1日 74
PDF 26 2015年 7月 1日 144
PDF 139 2015年 7月 1日 90
相关工具与软件

软件 (4)

名称 器件型号 软件类型
用于 TI Stellaris 和 Concerto 微控制器的 TI-RTOS 实时操作系统  TI-RTOS  DSP/BIOS 实时内核 
SimpleLink Wi-Fi 入门套件  WIFISTARTER  应用软件与框架 
SimpleLink Wi-Fi CC3200 软件开发套件 (SDK)  CC3200SDK  软件开发套件 (SDK) 


德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi