SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 参考设计
CC3200-LAUNCHXL-RD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
主要文档
-
CC3200 SimpleLink Wi-Fi Wireless MCU Launch Pad Board Design Files
(ZIP 3832 KB)
2015年 4月 29日 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (0)
描述
此 Launchpad Wi-Fi® 参考设计采用具有集成 MCU 的 SimpleLink™ Wi-Fi CC3200 片上互联网解决方案,用于实现物联网 (IoT) 应用。此嵌入式 Wi-Fi 解决方案是集成了高性能 Cortex™-M4 MCU 和外设的无线 MCU,可供客户使用单个 IC 开发整个应用程序。CC3200 包含一个以 80MHz 运行的 M4 内核,并提供高达 1MB 的闪存选项和高达 256KB RAM 选项,可以灵活选择以匹配您的终端应用。包含丰富的外设集,其中包括 SPI、UART、I2C、I2S、SDMMC、4 通道 ADC、4 PWM 和内置电源管理器件。功能强大的加密引擎(例如 AES、3DES、SHA 和 CRC)可以让您的应用程序安全地连接到云。
借助于内置无线和互联网安全协议以及片上安全加速器,SimpleLink CC3200 解决方案为物联网提供可靠、无故障的安全体验。
特性
- 具有片上 WLAN 和 TCP/IP 堆栈的 Wi-Fi® 网络处理器
- 片上 Cortex™ M4 80MHz 处理器允许在片上实现自定义 API
- 具有完全集成的自动校准无线电、基带和 MAC 的 802.11 b/g/n 站
- 不需要主机处理器参与的高级 Wi-Fi 连接管理器
- 2 个 UART、2 个 SPI、摄像机、音频、I2C、4 通道 12 位 ADC、4 个计时器、16 位 PWM、27 个 GPIO
- 采用 256 位加密技术、具有 WPA 个人和企业安全功能的嵌入式加密引擎