用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 参考设计的高级仿真 BoosterPack
CC31XXEMUBOOST-RD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

适用于 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack 可实现利用 CC3100BOOST 进行开发所必需的各种功能。该电路板支持串行闪存固件更新、调试日志收集以及使用 SimpleLink Studio for CC3100。高级仿真 BoosterPack 是使用 FTDI USB 连接设备设计而成的。

CC3100 internet-on-a-chip™ 解决方案是为在与任何微控制器单元 (MCU) 配对时实现物联网 (IoT) 应用而设计的。这一嵌入式 Wi-Fi 解决方案是新一代 SimpleLink Wi-Fi 产品,可显著简化互联网连接的实现过程。CC3100 是使用低成本和低功耗微控制器的嵌入式应用的理想解决方案,可减少电路板空间,加快开发时间。CC3100 可最大限度地减少主机 MCU 软件需求,是使用低成本/低功耗 MCU(包括 MSP430™ 等)的嵌入式应用的理想解决方案。此外,CC3100 是一个完整的平台解决方案,包括软件驱动程序、示例应用、API 指南、用户文档和世界一流的支持社区。


  




TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC3100  CC3100 SimpleLink™ Wi-Fi® 和片上因特网解决方案,用于 MCU 应用  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3120  适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网解决方案  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC3100 下载 -
下载
CC3120 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack  CC31XXEMUBOOST  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章