SimpleLink™ Bluetooth Smart® SensorTag 参考设计 CC2650STK-RD (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

新 SensorTag IoT 套件邀请您将自己的云连接产品创意付诸实践。新 SensorTag 现在包括 10 个低功耗 MEMS 传感器,采用小尺寸红色封装。它可以使用 DevPack 实现扩展,易于添加您自己的传感器或传动器。

通过蓝牙智能连接到云,在 3 分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始操作。

新 SensorTag 以 CC2650 无线 MCU 为基础,功耗比此前的蓝牙智能产品低 75%。因此,SensorTag 可以使用电池供电,一个纽扣电池就可以使用几年。

蓝牙智能 SensorTag 包含 iBeacon 技术。该技术使您的电话可以根据 SensorTag 数据和物理位置启动应用程序并自定义内容。

访问 www.ti.com/sensortag 获得更多信息并下载软件和设计文件。

特性
  • 更多传感器!
    • 为更多低功耗传感器添加支持
    • 10 个传感器,支持光、数字麦克风、磁传感器、湿度、压力、加速计、陀螺仪、磁力计、物体温度以及环境温度
  • 功耗更低
    • 纽扣电池寿命更长,实现无电池应用
  • 高性能 ARM Cortex M3 (CC2650)
  • 云连接
    • 从任意地点访问和控制您的 SensorTag
    • 与移动应用无缝集成
  • DevPack 让您可以按照自己的设计扩展 SensorTag
    • 所有 SensorTag 类型之间均可互换
  • 完整的开发系统
    • 可使用 15 美元的调试 DevPack 进行扩展
    • 包括 Code Composer Studio 编译器许可证

立即订购
器件型号 状态

CC2650STK-RD.1:
SimpleLink™ Bluetooth Smart® SensorTag Reference Design

ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 112 2018年 2月 16日
PDF 78 2018年 2月 16日
ZIP 2018 2018年 2月 16日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 266 2016年 2月 16日
PDF 337 2015年 3月 25日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章