待定 (tbd)

(正在供货) CC2650EM-4XS-RD

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

The CC2650EM-4XS reference design contains schematics and layout files for the CC2650 Evauation Module with the 4x4 mm package and single-ended RF output with external biasing. The reference design demonstrates good techniques for CC2650 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design, both schematic and layout, should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from for the CC26xx device family, including designs with the various package types and also the different RF front-end options. All of the reference designs are with 2-layer PCB and has on-board PCB antenna.


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CC2650EMK-4XS:
SimpleLink CC2650 Evaluation Module Kit (4x4 mm package, external bias, single-ended output 4XS variant)

$99.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2620  SimpleLink™ RF4CE 超低功耗无线微控制器  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2630  SimpleLink™ ZigBee 和 6LoWPAN 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2640  针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2640R2F  SimpleLink Bluetooth® 低耗能无线 MCU:  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2640R2F-Q1  符合汽车标准的 SimpleLink Bluetooth® 低耗能无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档
设计文件 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1810 2015年 2月 10日 448
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ CC2650 评估模块套件  CC2650EMK  子卡 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs