待定 (tbd) CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The CC2650EM-4XS_Ext_Reg reference design contains schematics and layout files for the CC2650 configured for external regulator operation using the TPS62740 DCDC converter. The reference design demonstrates good techniques for CC2650 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design, both schematic and layout, should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from for the CC26xx device family, including designs with the various package types and also the different RF front-end options. All of the reference designs are with 2-layer PCB and has on-board PCB antenna.


  




TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2620  SimpleLink™ RF4CE 超低功耗无线微控制器  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2630  SimpleLink™ ZigBee 和 6LoWPAN 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2640  针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2640R2F  SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2640R2F-Q1  符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2620 下载
下载 下载
下载 下载
CC2630 下载 下载
下载 下载
下载 下载
CC2640 下载 下载
下载 下载
下载 下载
CC2640R2F 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
CC2640R2F-Q1 下载 下载
CC2650 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2184 2015年 2月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章