CC2541SENSORTAG-RD

CC2541 SensorTag 参考设计

CC2541SENSORTAG-RD

设计文件

概述

TI 的低功耗 Bluetooth® SensorTag 旨在将蓝牙应用开发的设计时间从数月缩短到数小时。SensorTag 是第一款主要针对传感器应用的蓝牙低功耗开发套件,也是唯一一款同时面向智能手机应用开发人员的套件。

提供可下载的 SensorTag 应用,且无需硬件或软件专业知识,此套件消除了智能手机应用开发人员的障碍,让他们可以利用日益增多的基于蓝牙低耗能技术的智能手机和平板电脑。

特性
  • BLE 智能开发套件
  • 六个 MEMS 传感器
  • 能够直接通过智能手机无线下载固件
  • 支持 Android、iOS
  • 低成本套件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRR109B.ZIP (1396 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR126.PDF (697 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR127.ZIP (89 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR125.PDF (496 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62730用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 CC2540 USB Evaluation Kit Quick Start Guide 2013年 3月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频