CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

CC2541 Postage Stamp 参考设计

CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

设计文件

概述

CC2541 Postage Stamp 参考设计包含 CC2541PS 模块的原理图和布局文件。该参考设计展示了在 16.3mm x 13mm PCB 的非常紧凑的空间实现 CC2541 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,应该准确复制该参考设计。这是一个 2 层 PCB 参考设计,该设计使用 Johanson 芯片平衡-非平衡变压器 (2450BM15A0002) 和 Johanson 芯片天线 (2450AT42A100)。CC2541 Postage Stamp 是接近检测和温度传感应用的完美选择。也是在现有系统上进行概念验证原型设计的理想之选。

特性
  • 经济实惠低成本、2 层电路板设计,采用 16.3mmX13mm 紧凑外形
  • 板载芯片天线(来自 Johanson,2450AT42A100),采用集成式平衡-非平衡变压器(来自 Johanson,2450BM15A002)匹配电路,具有 1 个 SPI、1 个 I2C 和 1 个 USART 接口引脚
  • 可用于接近感应、临时数据记录、快速原型设计和快速 PoC(概念验证)用途
  • 免费原理图、BOM 和光绘文件可供在线下载
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR203A.PDF (25 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC156A.ZIP (338 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR204A.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC154A.PDF (27 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC155A.PDF (110 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012年 11月 6日
应用手册 AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012年 8月 2日
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频