CC2538 开发套件
CC2538DK
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The CC2538 development kit provides a complete hardware performance test platform and generic software development environment for the ARM Cortex M3-based, IEEE 802.15.4 compliant CC2538 system-on-chip from Texas Instruments. The kit includes two CC2538 RF evaluation modules (CC2538EM), two general purpose development boards (SmartRF06EB) for software and hardware prototyping, one CC2531 USB dongle for packet sniffing, cables, and documentation to get you up and running with the CC2538 quickly and easily.

The CC2538 evaluation modules can be used as reference modules for prototyping and for verifying the performance of the CC2538 RF IC. In combination with SmartRF06EB and SmartRF Studio, you have a complete set of tools for measuring RF parameters and more generally evaluate the RF performance of the chip. SmartRF Studio can generate register values and set up the radio to send and receive packets, set up a continuous wave signal and read the received signal strength (RSSI).

The SmartRF06EB has integrated the XDS100v3 debug probe, so no additional hardware tools are required for debugging of software running on the devices. The debug probe is compatible with Code Composer Studio and IAR Embedded Workbench. Other JTAG probes that support ARM Cortex M3 devices, like JLink from Segger and I-jet from IAR, can also be used to download and debug software on the CC2538.

The CC2538EM boards come pre-programmed with a Packet Error Rate test, which can be used for practical range testing of the radio. Texas Instruments' ZigBee stack (Z-Stack) is of course also available for the kit.

特性
  • 2 x SmartRF06 Evaluation Boards
  • 2 x CC2538 Evaluation Modules
  • 1 x CC2531 USB Dongle (for packet sniffing)
  • Cables
  • Documentation

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态

CC2538DK:
CC2538 Development Kit

$499.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9618 2017年 3月 13日
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 873 2017年 10月 16日
PDF 779 2014年 10月 28日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 1307 2013年 4月 12日
相关产品

软件 (3)

名称 器件型号 软件类型
CC2538 基础固件  CC2538-SW  软件库 
Z-Stack - ZigBee 协议栈  Z-STACK  软件库 

开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
SmartRF Studio Download  SMARTRFTM-STUDIO  计算工具 
适用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-WCS  软件开发工具、IDE、编译器 
SmartRF 闪存编程器  FLASH-PROGRAMMER  闪存编程工具 

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
CC2531 USB 评估模块套件  CC2531EMK  子卡 
CC2538 评估模块套件  CC2538EMK  子卡 
SmartRF06 评估板  SMARTRF06EBK  评估模块和开发板 

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
CC2538EM 参考设计  CC2538EM-RD  TI Designs

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
CC2538  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4-2006 和 ZigBee 应用的强大片上系统  SimpleLink 解决方案 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章