硬件 子卡 CC2533EMK — CC2533 评估模块套件 CC2533 评估模块套件包含两个 CC2533 评估模块,它们可以用作单独的模块(需要外部电源),也可以连接到 SmartRF05EB 评估板(未包含在套件中)以便在 PC 对其进行完全控制。该评估模块可以用作参考模块以进行原型设计和验证 CC2533 RF IC 的性能。通过提供一流的选择性/共存性、出色的链路预算、高达 125°C 的工作温度和低压工作性能,CC2533 射频 SoC 实现了消费应用和工业级应用。 用户指南: PDF 登录以订购 lock 登录以查看库存 In stock / Out of stock 数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。 TI.com 上无现货 应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.
可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持 查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题 所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款。 如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。