用于 IoT 应用的住宅照明网关参考设计
CC2531EM-IOT-LIGHTING-GATEWAY-RD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计可为物联网照明应用提供参考 ZigBee® 网关。由 Sitara(TM) AM335x 处理器提供支持的功能丰富且基于 Linux 的网络和 GUI 应用可以使用 SimpleLink™ ZigBee CC2531 无线 MCU 控制和监控 ZigBee 照明节点。此设计包含用于对 ZigBee 节点进行本地和远程的示例应用,包括 Android(手机/平板电脑/机顶盒)、用于云连接代理和 C 客户机的 Java 脚本。

特性
  • 基于 SimpleLink ZigBee CC2531 的 USB 软件狗,运行 Z-stack™,这是针对照明应用的 ZigBee 网桥的认证最高业内水平堆栈实现
  • 用于照明控制的简单 API 将 TCP/IP 集成到 ZigBee 网桥,有助于加快应用的开发速度和简化低功耗连接解决方案的集成
  • 使用基于 Sitara AM335x 处理器的 BeagleBone Black 社区支持的低成本开源开发平台和基于 CC2531 的 USB 软件狗
  • 可通过 TI 网上商店或授权经销商获取所有系统硬件组件,还可获取基于 Wiki 的用户指南以生成和编译 Linux 开源组件
  • 可以将 ZigBee 网关与 CC2530 ZigBee® Light Link™ 开发套件相结合,以构建完整的端对端 ZigBee 照明开发和演示平台
  • 基于 Linux 的系统软件和硬件的完全实现,可用于通过以太网将 ZigBee 传感器连接到 TCP/IP 应用,包括所有应用程序、Linux 中间件、ZigBee 堆栈和硬件组件

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BEAGLEBK :
BeagleBone Black Development Board

无此商品 无此商品 ACTIVE

CC2531EMK :
CC2531 Evaluation Module Kit

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AM3358  Sitara ARM Cortex-A8 微处理器  Sitara 处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2531  用于 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2531-RF4CE  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4/RF4CE/ZigBee 的第二代片上系统解决方案  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G74  具有清零和预设功能的单路上升沿 D 类触发器  触发器/锁存器/寄存器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL5209  单输出、500mA、可调节(1.3 至 6.5V)、低噪声 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4S012  具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2051B  单路限流配电开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AM3358 NFBGA (ZCE)| 298 下载
下载 下载
CC2531 下载 下载
CC2531-RF4CE 下载
SN74LVC1G74 下载 下载
下载 下载
下载
下载
下载 -
TL5209 下载 下载
TPD4S012 下载 下载
TPS2051B 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS769 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

更多文献资料 (3)
*This is not an TI official document.
标题 日期 类型
Sitara Linux Lighting Gateway Middleware 2014年 5月 28日
BeagleBone Black Schematic 2014年 5月 29日
BeagleBone Black BOM 2014年 5月 29日
用户指南 (3)
*This is not an TI official document.
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
Wiki* 2014年 5月 20日
Wiki* 2014年 5月 20日
PDF 334 2013年 12月 21日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 118 2014年 5月 22日
PDF 244 2014年 5月 22日
PDF 53 2013年 9月 20日
PDF 166 2013年 9月 20日
相关工具与软件

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
Z-Stack - ZigBee 协议栈  Z-STACK  软件库 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章