CC2520 开发套件 CC2520DK (停产)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

查看   查看 CC2520DK

Recommended alternative tools: CC2520EMK and MSP-EXP430F5438 Experimenter’s Board

The CC2520 Development Kit includes hardware and software that allows quick testing of the CC2520 RF performance and offers a complete platform for development of advanced prototype RF systems and for evaluation of the CC2520 right out of the box. The kit can be used for range testing using the pre-programmed PER tester running on the MSP430F2618.

Use SmartRF® Studio to perform RF measurements. The radio can be easily configured to measure sensitivity, output power and other RF parameters. All I/O from the CC2520 are available on pin connectors on the SmartRF®05EB and on the CCMSP-EM, allowing easy interconnection to other devices or controllers. These connectors are also compatible with logic analyzer probes for easy debugging.

The SmartRF05+CC2520EM can be utilized as a capture device for the SmartRF Packet Sniffer.

特性

The development kit contains the following components:

  • 3 x SmartRF05EB
  • 3 x CC2520EM evaluation modules
  • 3 x Antennas
  • 2 x CCMSP-EM430F2618
  • 1 x MSP-FET430UIF debug interface
  • 3 x USB cables
  • Documents

A free, code size limited edition of IAR Embedded Workbench (IAR Kickstart) is available from the IAR Systems website www.iar.com or from the TI MSP430 homepage www.ti.com/msp430.


技术文档
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 522 2009年 11月 5日
PDF 3119 2007年 12月 21日
PDF 1400 2007年 12月 20日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 779 2014年 10月 28日
相关产品

软件 (4)

名称 器件型号 软件类型
IEEE802.15.4 Medium Access control (MAC) software stack  TIMAC  软件库 
Z-Stack - ZigBee 协议栈  Z-STACK  软件库 
符合 SimpliciTI 的协议堆栈  SIMPLICITI  软件库 

开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
SmartRF Studio Download  SMARTRFTM-STUDIO  计算工具 
SmartRF 协议软件包监听器  PACKET-SNIFFER  计算工具 
SmartRF 闪存编程器  FLASH-PROGRAMMER  闪存编程工具 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
CC2520 评估模块套件  CC2520EMK  子卡 

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
CC2520EM 参考设计  CC2520EM_REFDES  参考设计 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
CC2520  二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 射频收发器  SimpleLink 解决方案 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章