SimpleLink 低于 1GHz CC1310 评估模块套件

(正在供货) CC1310EMK

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

SimpleLink™ 低于 1 GHz CC1310 评估模块套件是一款插件套件,能与 2 个 SmartRF06 评估板 (SMARTRF06EBK) 搭配使用以构建用于 SimpleLink 超低功耗 CC1310 无线微控制器的完整开发套件。此套件包括两个 CC1310 评估模块、天线和一份入门指南。

CC1310EMK-7XD-7793 评估模块套件包含两块板,它们具有采用 7x7 mm 封装、外部偏置和差分射频输出(型号 7XD)的低于 1 GHz CC1310 无线 MCU 及射频布局。支持的频率范围从 779 到 930 MHz(型号 7793)。每块板配备用于连接天线或外部测试设备的 SMA 连接器。此外还配有板载高性能 PCB 天线,可用于替代拉杆天线。请参阅 CC1310EM 原理图获取有关如何切换到 PCB 天线的说明。

特性
  • 2 个 CC1310 评估模块,具有 7x7 封装 (RGZ)、外部偏置和差分射频输出,支持 779-930 MHz
  • 2 根天线

包含项目

2x CC1310EM-7XD-7793
2x Antennas
Documentation


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 结帐选项 状态

CC1310EMK-7XD-7793:
SimpleLink CC1310 Evaluation Module Kit 779-930 MHz

$99.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

SIMPLELINK-CC13X0-SDK:
SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit

免费

无此商品 ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 962 2015年 10月 22日 306
ZIP 942 2015年 10月 22日 129
ZIP 1039 2015年 9月 18日 315
ZIP 998 2015年 9月 11日 167
更多文献资料 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 994 2016年 7月 13日 267
PDF 448 2015年 11月 5日 109
相关产品

开发工具 (4)

名称 器件型号 工具类型
SmartRF Studio Download  SMARTRFTM-STUDIO  计算工具 
TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO  SENSOR-CONTROLLER-STUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-WCS  软件开发工具、IDE、编译器 
SmartRF 闪存编程器  FLASH-PROGRAMMER  闪存编程工具 

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
SmartRF06 评估板  SMARTRF06EBK  评估模块和开发板 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs