CC1101EM 315 和 433MHz 参考设计 CC1101EM433_REFDES (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The CC1101EM reference design contains schematics and layout files for the CC1101EM module used in development kits. The reference design demonstrates good techniques for CC1101 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discrete balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna. The RF section is designed for operation in the 315 MHz and 433 MHz frequency bands.


立即订购
器件型号 状态

CC1101EM433_REFDES:
CC1101EM 315 and 433MHz Reference Design

ACTIVE

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1101  低功耗(低于 1GHz)射频收发器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1101 下载 -
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 284 2010年 9月 1日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章