CC1101-CC1190EM 915 MHz 参考设计
CC1101-CC1190EM915RD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

CC1101-CC1190EM 915MHz 参考设计包含 CC1101-CC1190EM 915MHz 评估模块的原理图和布局文件。参考设计演示了用于 CC1101-CC1190 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,这些部件应当被精确复制。这是具有离散不平衡和 SMA 天线连接器(适用于单端 50Ω 天线)的 4 层参考设计。射频部分设计用于 902-928MHz 的频带下工作。


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1101  低功耗(低于 1GHz)射频收发器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1190  850MHz 至 950MHz 射频前端  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1101 下载 -
下载 -
CC1190 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 563 2011年 5月 2日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 650 2011年 3月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章