CC1101-CC1190EM869RD

CC1101-CC1190EM 869 MHz 参考设计

CC1101-CC1190EM869RD

设计文件

概述

CC1101-CC1190EM 869MHz 参考设计包含 CC1101-CC1190EM 869MHz 评估模块的原理图和布局文件。参考设计演示了用于 CC1101-CC1190 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,这些部件应当被精确复制。这是具有离散不平衡和 SMA 天线连接器(适用于单端 50Ω 天线)的 4 层参考设计。射频部分设计用于在 869.4 - 869.65MHz 的频率子带 (g3) 下工作,另外也可适用于 863 - 870MHz 欧洲频带下的其它频率。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 收发器

CC1101低功耗低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF
Sub-1GHz 收发器

CC1190850MHz 至 950MHz 射频前端

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220 2011年 1月 11日
用户指南 CC1101-CC1190EM 869MHz Reference Design 2010年 12月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频