CC-ANTENNA-DK-RD

低于 1GHz 和 2.4GHz 的天线参考设计

CC-ANTENNA-DK-RD

设计文件

概述

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR199.PDF (288 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR070.ZIP (8049 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR200.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 收发器

CC1101低功耗低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2540带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2500为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器

数据表: PDF
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频